Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Box di parete per sistema di 3-stadi AxLxP=1760x1000x180mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111117
|
| EAN |
4015081106783
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
180 mm
|
| Altezza prodotto |
1733 mm
|
| Larghezza prodotto |
1006 mm
|
| Peso prodotto |
9.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-WB3S-1000/17/1
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Applicazione |
Sistema a tre fasi
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
180 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per altezze di |
1760 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
180 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1760 mm
|