Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111119
BPZ-WB3S-1200/12/1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Vasca di parete per sistema a tre componenti HxWxD=1260x1200x180mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111119
EAN
4015081106806
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
1233 mm
Larghezza prodotto
1206 mm
Peso prodotto
8.94 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-1200/12/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Adatto per altezza/profondità custodia
180 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per altezze di
1260 mm
Adatto per lunghezza/profondità
180 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1260 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.