Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111124
Codice del modello: BPZ-WB3S-400/7/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Vasca di parete per sistema a tre componenti HxWxD=760x400x240mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111124
EAN
4015081106851
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
733 mm
Larghezza prodotto
406 mm
Peso prodotto
5.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-400/7/2

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
760 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
240 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Adatto per lunghezza/profondità
240 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.