Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111131
BPZ-WB3S-600/15/2

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Vasca di parete per sistema a tre componenti HxWxD=1560x600x240mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111131
EAN
4015081106929
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
1533 mm
Larghezza prodotto
606 mm
Peso prodotto
9.98 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-600/15/2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Adatto per altezza/profondità custodia
240 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per altezze di
1560 mm
Adatto per lunghezza/profondità
240 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1560 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.