Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111141
BPZ-WB3S-1000/12/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Box di parete per sistema di 3-stadi AxLxP=1260x1000x240mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111141
EAN
4015081107025
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
1233 mm
Larghezza prodotto
1006 mm
Peso prodotto
10.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-1000/12/2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Adatto per altezza/profondità custodia
240 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per altezze di
1260 mm
Adatto per lunghezza/profondità
240 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1260 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.