Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111148
Codice del modello: BPZ-WB3S-1200/20/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Box di parete per sistema di 3-stadi AxLxP=2060x1200x240mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111148
EAN
4015081107094
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
2033 mm
Larghezza prodotto
1206 mm
Peso prodotto
16.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-WB3S-1200/20/2

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro
Applicazione
Sistema a tre fasi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per altezza della custodia
2060 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
240 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
240 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.