Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera d’acciaio, spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 600 mm, A = 2060 mm
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111159
|
| EAN |
4015081107209
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
2060 mm
|
| Larghezza prodotto |
634 mm
|
| Peso prodotto |
14.91 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-600/20
|
| Caratteristiche |
esecuzione EMC
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a serratura
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |