Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111163
Codice del modello: BP-U-3S-800/10

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera d’acciaio, spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 800 mm, A = 1060 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111163
EAN
4015081107247
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
10.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-800/10

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a serratura
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per altezze di
1060 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.