Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111176
BP-U-3S-1000/20-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 1000 mm, A = 2060 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111176
EAN
4015081107377
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
22.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1000/20-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.