Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111202
BP-U-3S-800/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 800 mm, A = 1760 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111202
EAN
4015081107636
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
1760 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
16.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-800/17-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.