Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera di acciaio e spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 1000 mm, A = 1560 mm, bianco
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111206
|
| EAN |
4015081107674
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
1560 mm
|
| Larghezza prodotto |
1034 mm
|
| Peso prodotto |
17.98 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-1000/15-W
|
| Caratteristiche |
esecuzione EMC
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Porta a serratura
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |