Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera di acciaio e spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 1000 mm, A = 1760 mm, bianco
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111207
|
| EAN |
4015081107681
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
1034 mm
|
| Peso prodotto |
19.96 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-1000/17-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a serratura
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|