Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111210
Codice del modello: BP-U-3S-1000/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 1000 mm, A = 2060 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111210
EAN
4015081107711
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
22.92 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1000/20-P-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.