Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Telaio porta da incasso, porta in lamiera di acciaio e spinotto di comando a tre punti per sistema tricomponente, L = 1200 mm, A = 2060 mm, bianco
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111214
|
| EAN |
4015081107759
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
2060 mm
|
| Larghezza prodotto |
1234 mm
|
| Peso prodotto |
26.24 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-1200/20-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Porta a serratura
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |