Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111234
Codice del modello: BPA-U-3S-800/17

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, blocco a doppia aletta, IP43, AxP=1760x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111234
EAN
4015081107957
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1764 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
8.84 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-800/17

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Delivery program

Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.