Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111240
Codice del modello: BPA-U-3S-1000/15

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, blocco a doppia aletta, IP43, AxP=1560x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111240
EAN
4015081108015
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1564 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
9.91 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-1000/15

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.