Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111242
Codice del modello: BPA-U-3S-1000/20

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, blocco a doppia aletta, IP43, AxP=2060x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111242
EAN
4015081108039
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
2064 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
12.54 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-1000/20

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
Con porta

Delivery program

Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.