Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111245
Codice del modello: BPA-U-3S-1200/12

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, blocco a doppia aletta, IP43, AxP=1260x1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111245
EAN
4015081108060
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1264 mm
Larghezza prodotto
1234 mm
Peso prodotto
9.52 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-1200/12

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.