Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111252
BPM-U-3S-400/7

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, blocco a doppia aletta, IP54, AxP=760x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111252
EAN
4015081108138
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
434 mm
Peso prodotto
2.94 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-400/7

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Chiusura a doppio ingegno
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.