Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, blocco a doppia aletta, IP54, AxP=1760x600 mm
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111260
|
| EAN |
4015081108213
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
634 mm
|
| Peso prodotto |
7.17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-U-3S-600/17
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|
| Applicazione |
Resistente all’umidità (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Chiusura a doppio ingegno
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP54
NEMA Altro |