Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111263
Codice del modello: BPM-U-3S-600/20-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, maniglia rotativa, IP54, AxP=2060x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111263
EAN
4015081108244
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
634 mm
Peso prodotto
8.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-600/20-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.