Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111271
Codice del modello: BPM-U-3S-800/20-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, maniglia rotativa, IP54, AxP=2060x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111271
EAN
4015081108329
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
9.99 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-800/20-P

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Delivery program

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.