Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111293
Codice del modello: BPZ-RP-600/15

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra posteriore in lamiera di acciaio AxL = 1560 x 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111293
EAN
4015081108541
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
1445 mm
Larghezza prodotto
518 mm
Peso prodotto
5.64 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RP-600/15

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.