Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111297
Codice del modello: BPZ-RP-800/10

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra posteriore in lamiera di acciaio AxL = 1060 x 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111297
EAN
4015081108589
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
945 mm
Larghezza prodotto
718 mm
Peso prodotto
5.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RP-800/10

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.