Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111303
BPZ-RP-1000/12

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra posteriore in lamiera di acciaio AxL = 1260 x 1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111303
EAN
4015081108640
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
1145 mm
Larghezza prodotto
918 mm
Peso prodotto
8.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RP-1000/12

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Acciaio inox
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per altezze di
1260 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.