Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111318
Codice del modello: BPZ-RPP-600/12

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra posteriore in plastica AxL = 1260 x 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111318
EAN
4015081108794
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
1145 mm
Larghezza prodotto
518 mm
Peso prodotto
0.81 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RPP-600/12

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Altro
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.