Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111323
Codice del modello: BPZ-RPP-800/10

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra posteriore in plastica AxL = 1060 x 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111323
EAN
4015081108848
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
945 mm
Larghezza prodotto
718 mm
Peso prodotto
0.92 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RPP-800/10

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Delivery program

Colore
Grigio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per altezze di
1060 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.