Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111331
BPZ-RPP-1000/17

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra posteriore in plastica AxL = 1760 x 1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111331
EAN
4015081108923
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
1645 mm
Larghezza prodotto
918 mm
Peso prodotto
2.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-RPP-1000/17

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.