Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra posteriore in plastica AxL = 1260 x 1200 mm
| Nome prodotto |
Pannello posteriore Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111333
|
| EAN |
4015081108947
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1 mm
|
| Altezza prodotto |
1145 mm
|
| Larghezza prodotto |
1118 mm
|
| Peso prodotto |
1.74 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-RPP-1200/12
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
1 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Indicato per altezze di |
1260 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Altro
|