Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111337
Codice del modello: BPZ-BR/WB3S/1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia di connessione, WB3S/1

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111337
EAN
4015081108985
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
224 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/WB3S/1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio di montaggio
Accessori
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.