Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111341
Codice del modello: BP-SP-7-PSN

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale per MSW H760 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111341
EAN
4015081109029
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-SP-7-PSN

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
226.75 mm
Idoneo per larghezza della custodia
38.5 mm
Indicato per altezze di
760 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.