Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale per MSW H1560 mm
| Nome prodotto |
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111344
|
| EAN |
4015081109050
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
1560 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
8.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-SP-15-PSN
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Applicazione |
Parete laterale di montaggio
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
226.75 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
38.5 mm
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|