Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111348
BP-SP-10-W-PSN

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Parete laterale per MSW H1060 mm, bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111348
EAN
4015081109098
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
5.66 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-SP-10-W-PSN

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Quadri di distribuzione a parete
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Coppia (per destra e sinistra), viti incluse
Adatto per
Applicazione di panello laterale
Utilizzato con
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori
Accessori
Quadri di distribuzione a parete

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Pannelli laterali
Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
226.75 mm
Idoneo per larghezza della custodia
38.5 mm
Indicato per altezze di
1060 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.