Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111350
Codice del modello: BP-SP-15-W-PSN

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale per MSW H1560 mm, bianca

General specifications

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111350
EAN
4015081109111
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
8.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-SP-15-W-PSN

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
Numero di unità di altezza
0
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
226.75 mm
Idoneo per larghezza della custodia
38.5 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.