Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111421
Codice del modello: BP-MSL-7-PSN

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Collegamento di applicazione verticale/centrale Elemento MSW H=760 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111421
EAN
4015081109821
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
700 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MSL-7-PSN

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Parete laterale di montaggio
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
Idoneo per altezza della custodia
760 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.