Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento di collegamento verticale/centrale accessorio MSW H=460 mm, bianco
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
111425
|
| EAN |
4015081109869
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MSL-4-W-PSN
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
9016
|
| Applicazione |
Parete laterale di montaggio
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Idoneo per altezza della custodia |
460 mm
|