Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111432
BP-MFL-1200

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Collegamento aggiuntivo orizzontale/centrale Elemento L=1200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
111432
EAN
4015081109937
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
177 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MFL-1200

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.