Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111688
CS-54/150

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Scatola a parete con piastra di montaggio, AxLxP=500x400x150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - custodia con porta singola
Sigla catalogo
111688
EAN
4015081112470
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
10.4 kg
Conformità
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
RoHS conform
Certificazione/i
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
UL CSA08 (request filed)
UL (Category Control Number NITW)
UL (File No. E336299)
IEC/EN 62208
Note catalogo
Tenuta di poliuretano espanso in tutto. Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Piastra di fondo con guarnizione espansa Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°. Perni delle cerniere con cambio rapido
Codice modello
CS-54/150

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Fissaggio del polo
Costruzione parete
Dotato di:
Piastra di montaggio
Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta:
Coperchio
Porta
Funzioni
Quadro da pavimento
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido.
  • Sistema di chiusura standard con fissaggio dell’anta
  • Verniciatura alle polveri RAL 7035 all'interno e all'esterno
  • Incorporato, guarnizione in materiale espanso
  • Tenuta di poliuretano espanso in tutto.
  • Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262.
  • Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio
  • Piastra di fondo con guarnizione espansa
  • Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°
  • Serratura, Serratura da 3mm a doppia mandata
  • Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta
  • Piastre di lato senza aperture
  • Piastre superiori senza aperture
Adatto per
Montaggio metrico
Utilizzato con
Panelli di controllo industriali

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • Alloggiamento a montaggio a parete CS
  • Alloggiamento a montaggio a parete con piastra di montaggio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP66
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-25 °C - 40 °C

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, cost., a IEC 60068-2-78; caldo umido, cicl., a IEC 60068-2-30
Angolo sportello/coperchio
angolo di apertura della porta di 120°
Profilo coperchio/sportello
2 profili porta
Tipo di coperchio/sportello
Può essere convertito dall'utente
Cerniere per porta a destra, possono essere convertite dall'utente
Chiusura standard 3 mm chiava a doppio ingegno (bloccoporta)
Cerniere per porta a destra
Tipo design
Squadrata con saldatura continua, inclusi perni filettati M6 per i collegamenti del conduttore di terra all'interno della custodia.
Dimensioni piastra flangiata
112 mm x 332 mm
Sito di installazione
Installazione interna
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Capacità di carico (sportello)
25 kg
Capacità di carico (piastra di montaggio)
200 kg
Portata 500 kg, se le squadrette di fissaggio sono applicate a tutti e quattro gli spigoli della custodia (in verticale e orizzontale) e i pesi all'interno della custodia sono distribuiti in modo simmetrico.
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Qualità del materiale
Altri
Spessore materiale (corpo)
1.2 mm
Spessore materiale (piastra inferiore)
2 mm
Spessore materiale (sportello)
1.2 mm
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Dimensioni di foratura da 9 mm per il montaggio a parete (Piastra posteriore)
Montaggio intermedio
Altezza piastra di montaggio
470 mm
Materiale piastra di montaggio
Lamiera d’acciaio, zincata a caldo
Larghezza piastra di montaggio
350 mm
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di cerniere
2
Numero di blocchi
2
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
250 N
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
2250 N
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
2000 N
Finitura superficie
Struttura leggera
Lucentezza
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
Verniciatura alle polveri
Trattamento della superficie
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
Spessore della piastra di montaggio
2 mm
Peso dei componenti montati - max
225 kg
Grado di protezione
IEC: IP66, in ambienti interni; UL/CSA Tipi 1, 12, solo per ambienti interni.
12 (NEMA)
IP66
IP23 (con piastre di ventilazione)
IK10 (resistenza agli impatti)
IK10

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
27 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
56 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
30 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
63 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
60 W
Dissipazione del calore su parte sup. della custodia singola con fiss. a parete
30 W
Dissipazione calore su parte superiore custodia centr. con fissaggio a parete
27 W
Dissipazione del calore su parte sup. della custodia di avv. con fiss. a parete
28 W
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
30 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.