Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

xEffect CS

L'ultima generazione degli alloggiamenti in lamiera di acciaio Eaton CS è particolarmente resistente e può essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un elevato livello di protezione, sia per proteggere dai contatti diretti con le parti sotto tensione sia per evitare danni ai componenti causati dall'ingresso di liquidi o polvere. I quadri hanno un grado di protezione IP66 (tipi UL/CSA 1, 4, 12) grazie a una guarnizione continua schiumata in poliuretano che impedisce l'ingresso di acqua, olio e sporco. Questa è solo una delle caratteristiche che rende la serie di quadri CS l'alleata perfetta per la distribuzione secondaria nei sistemi di controllo per gli edifici industriali ed applicazioni di costruzione macchine. Inoltre, questi resistenti alloggiamenti in lamiera d'acciaio soddisfano i requisiti disposti dalla normativa IEC/EN 62208, ovvero sono state approvate per l'utilizzo in quadri elettrici così come definito nella normativa IEC/EN 61439-2.
Grado di protezione
IP66
Norma di prodotto:
IEC/EN 62208
Modelli disponibili
con piastra di montaggio

Caratteristiche principali

  • Funzionalità importanti

Protezione dei circuiti - per offrire maggiore sicurezza, qualità e versatilità

L'ampia gamma Eaton di interruttori automatici scatolati di alta qualità NZM, sezionatori di potenza N e sezionatori fusibilati XNH offre tutti i componenti necessari per espandere il tuo quadro. Grazie alla configurazione intelligente del quadro elettrico e dei dispositivi di protezione montati nel quadro, i circuiti di potenza possono essere interrotti in modo sicuro in caso di guasto.

Dati CAD - pianificazione e progettazione efficaci

Pianificazione e progettazione con i prodotti xEffect CS. In questa pagina potrai scaricare i dati CAD per i progetti elettrici e meccanici di Eaton. I modelli 2D e 3D possono essere scaricati tramite il portale Partcommunity. Oltre 50 formati diversi, inclusi STEP, DXF, DWG e garanzia di compatibilità con il tuo software di progettazione per pianificare i progetti di sicurezza e automazione dei processi con un semplice clic. Grazie alla struttura del prodotto intuitiva, troverai i prodotti e i modelli di cui hai bisogno, inclusi i relativi dati di selezione. Inoltre, potrai anche scaricare una scheda tecnica per ciascun prodotto.

Conformità a tutte le normative pertinenti

Il quadro per automazione di Eaton xEffect CS soddisfa i requisiti delle norme IEC/EN 62208 e UL508A ed è quindi approvato per l’utilizzo sia nelle applicazioni nel settore machine building che in installazioni in bassa tensione in conformità con la normativa IEC/EN 61439-2.

Piastre di montaggio ultra stabili

L'ultima generazione della famosa serie CS offre piastre di montaggio ultra stabili in lamiera di acciaio zincato con spessore standard di 2 o 3 mm (per dimensioni a partire da 800 x 400 mm). Per garantire una stabilità maggiore, le grandi piastre di montaggio sono ripiegate sui lati. Per applicazioni speciali, Eaton offre anche piastre di montaggio perforate, zincate e verniciate alle polveri (colore RAL2000) come accessori.

Sistema di chiusura standard

Le serrature antiurto, realizzate interamente in metallo, garantiscono un livello aggiuntivo di sicurezza e protezione. Una delle caratteristiche principali dei quadri è la comoda maniglia rotativa PHZ-A, ideale per il montaggio di serrature a cilindro con profilo standard. Una delle funzioni più interessanti è l'indicatore della posizione di blocco, che permette di vedere rapidamente se il cilindro è in posizione "aperta" o "chiusa". Inoltre, la maniglia PHZ-A può essere montata rapidamente senza rimuovere la chiusura standard, evitando quindi lunghe installazioni e perdite di tempo.

Profili porta saldati

Tutti i quadri xEffect CS sono dotati di profili verticali saldati nel retro della porta, con forature ogni 25 mm, per montare guide DIN o fissare canaline e cavi. La serie offre, in opzione, staffe di montaggio MTR a misura precisa, utilizzate per fissare le canaline senza dover praticare alcun foro.

Perno cerniera per lo smontaggio rapido

Gli speciali perni delle cerniere consentono di montare rapidamente la porta a sinistra o a destra: infatti, ogni perno metallico può essere facilmente rimosso senza strumenti speciali, evitando così il rischio di danneggiamenti alla guarnizione della porta.

Eaton SmartWire-DT

SmartWire-DT riduce fino all’85% i tempi di cablaggio, collaudo e messa in servizio richiesti.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche generali - xEffect CS

Quadri industriali per automazione, vuoti

Versione conforme alla IEC/EN 62208 e UL508A
Grado di protezione: IP66 (IK09)
Grado di protezione (NEMA): Tipi 1, 4, 12
Profili porta: sì, standard per tutte le custodie CS
Spessore della piastra di montaggio: 2 mm; 3 mm per la misura 800 x 400 mm e più grandi
Sistema di blocco: in metallo, chiusura standard con chiave a doppia aletta da 3 mm
Classe di isolamento I, messa a terra
Materiale della custodia: lamiera d'acciaio, verniciatura alle polveri
Materiale della porta: lamiera d'acciaio, verniciatura alle polveri
Materiale piastra di montaggio, lamiera d’acciaio zincata
Colore: grigio chiaro RAL 7035
Angolo di apertura della porta: 120°
Può essere installata in ambienti interni e in ambienti esterni protetti
Per maggiori dettagli tecnici, fare riferimento all'ultima versione del catalogo PDF

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close