Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

xEffect XNH

Nelle macchine e nei sistemi, la sicurezza è un fattore determinante. L'ultima generazione di sezionatori fusibilati XNH di Eaton offre ancora più funzioni di sicurezza di quelle richieste dalle norme IEC/EN 60947-3.

Grazie all'ampia gamma di modelli e accessori, la serie soddisfa anche i requisiti delle applicazioni più complesse nei settori della costruzione macchine e distribuzione dell'energia. Il nuovo sezionatore fusibilato è anche il primo dispositivo NH legato alla sicurezza che viene fornito di serie con una connessione opzionale al sistema di cablaggio e comunicazione intelligente SmartWire-DT® di Eaton. Dato il loro profilo prestazionale e la facilità di montaggio, questi dispositivi permettono agli utenti di realizzare progetti in modo più sicuro, più efficiente in termini di costi e di tempo.

Caratteristiche principali

  • Il sezionatore fusibilato offre funzioni di sicurezza della massima qualità
  • Tutti i dispositivi di base sono dotati di morsetti piatti o a mantello come standard
  • Sono disponibili versioni con FCL (segnalazione Led intervento dei fusibili), FCE (monitoraggio elettronico dei fusibili) o senza indicazione d’intervento dei fusibili
  • Collegamento con SmartWire-DT
  • Compatibile con sistemi sbarre da 60 mm, piastre di montaggio e guide DIN
  • I collegamenti dei cavi sulla parte superiore/inferiore possono essere adattati in pochi secondi
  • Robusto sistema antifurto, lucchettabile e piombabile
  • Maniglia in posizione di sicurezza durante gli interventi di manutenzione
  • Possibilità di collegamento versatili per conduttori in alluminio/rame
  • Disponibile nelle versioni standard da 1 e 3 poli, possono essere combinati per creare versioni da 2 e 4 poli
  • Per l'uso con fusibili NH000, NH00, NH1, NH2 e NH3
  • Integrato nei quadri Eaton testati secondo la norma EN 61439
  • Completamente integrato nel software di configurazione xEnergy di Eaton
Progettato per
piastre di montaggio, sistemi sbarre e guide DIN
Corrente nominale
Fino a 630 A
Innovazione
Segnalazione intervento fusibili con LED

Compatti e snelli

  • Profondità d’installazione ridotta: nessun adattatore necessario, contatto diretto con le sbarre di distribuzione
  • Disponibile nelle versioni standard da 1 e 3 poli, possono essere combinati per creare versioni da 2 e 4 poli
  • Compatibili con le piastre di montaggio, guide DIN e sistema sbarre SASY 60i
  • Supporti sbarre per sbarre piatte per tutte le dimensioni XNH, installabili uno sull’altro.
  • I pannelli frontali del quadro elettrico possono essere rimossi quando il coperchio dell’sezionatore è chiuso.
xEffect XNH Fuse-Switch Disconnector Types
xEnergy Basic EP Application Image

Installazione facile e veloce

  • Nessuna necessità di piegatura dei conduttori in rame all'interno del quadro grazie alle diverse scelte per i supporti dei pannelli frontali
  • Diverse alternative per un rapido collegamento cavi
  • SASY60i FLEX: per tutte le grandezze degli XNH la configurazione delle uscite dal basso o dall’alto può essere facilmente invertita in pochi passaggi, riducendo  così le necessità d’inventario
  • I sezionatori fusibilati XNH e i fusibili tipo D e possono essere combinati sullo stesso sistema sbarre da 60 mm
  • Area di collegamento chiusa da coperchi sia sulla parte superiore e inferiore
  • I sistemi di monitoraggio dei fusibili FCE o FCL e SmartWire-DT® possono essere facilmente integrati in qualsiasi momento
  • Nel caso di XNH con dimensioni 00, 1, 2 e 3, non sono necessarie ulteriori coperture del telaio di compensazione per le pannelli frontali dell'armadio

Intelligenti e connessi alla rete

  • Il modulo di comunicazione deve essere semplicemente inserito sul coperchio della zona cavi del quadro XNH
  • Il controllo elettronico dei fusibili fornisce al personale di manutenzione le informazioni sullo stato di funzionamento e dei fusibili
  • Grazie a SmartWire-DT, è possibile documentare e monitorare continuamente lo stato dei fusibili, la posizione dell'interruttore e i valori di potenza
  • I dati possono essere trasmessi a tutti i bus di campo industriali comunemente usati tramite gateway
  • Una canalina laterale (inclusa nella consegna) può essere usata per tenere i cavi ausiliari in posizione
xEffect XNH fuse-switch disconnector

xEnergy Configurator

xEnergy Configurator è un software per la configurazione e il computo di Eaton che consente ai quadristi di progettare, configurare e calcolare il costo dei quadri elettrici in bassa tensione. I dispositivi XNH di Eaton sono completamente integrati nel configuratore, in modo che possiate facilmente selezionare tutte le dimensioni e molti accessori e aggiungerli al vostro progetto con pochi clic.

xEnergy Basic

xEnergy Basic è un quadro da parete o da pavimento per la distribuzione di energia fino a 630 A. Non solo è il più piccolo quadro di distribuzione della famiglia xEnergy, ma anche il più flessibile e versatile dell'intera gamma. La varietà di modelli e dimensioni ne consente l'impiego in quasi tutte le applicazioni. Certificato come quadro di distribuzione in bassa tensione che può essere gestito da non esperti in conformità alle norme IEC/EN 61439-1/-2/-3 e IEC/EN 62208, xEnergy Basic è la scelta ideale per i sistemi di distribuzione elettrica in edifici funzionali e piccola installazione.

Sicurezza grazie a un affidabile sistema di test

Il design dei nostri quadri di distribuzione e automazione è verificato secondo la norma EN 61439, che non solo garantisce la sicurezza, ma anche tranquillità. Di conseguenza, i dispositivi possono fornire la massima corrente nominale piuttosto che solo l'80%, come sarebbe in caso contrario. Inoltre, sono in grado di fornire più funzioni di sicurezza rispetto agli standard normalmente richiesti dalla normativa EN 60947-3.

Sicurezza per le persone

Le coperture XNH possono essere bloccate con un lucchetto o un bullone speciale per impedire l'accesso a persone non autorizzate. Commutazione sicura grazie alla protezione delle mani integrata a sinistra/destra e sulla parte superiore del pannello del quadro.

xEffect XNH - Sezionatori fusibilati

Scopri i sezionatori xEffect XNH di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Dati tecnici

Conforme a: IEC/EN 60947-2
Fusibili NH secondo DIN VDE 0636-2: 000/00; 1; 2; 3
Tensione nominale di esercizio AC 690 V; DC 440 V
Corrente nominale di esercizio: 160; 250; 400 e 630 A
Corrente nominale di corto circuito condizionata: 120 kA (500V); 100 kA (690V)
Grado di protezione - frontale (XNH installato)
             Stato di funzionamento: IP20
             Protezione contatti: IP2XC
             Maniglia del pannello aperta: IP10
Categoria di sovratensione: III
Lucchettabile: sì, opzionale
Piombalità: sì, standard
Possibilità di test della tensione: la finestra di ispezione a scorrimento è standard
Scelta morsetti: collegamento a bulloni, morsetto a mantello, morsetto a pinza, morsetto a prisma, morsetto a doppio prisma
Tipo di montaggio: piastra d’installazione; sistema sbarre da 60 mm; guida DIN
Poli: 1 e 3 poli; possono essere combinati per creare versioni a 2 e 4 poli
Per informazioni più dettagliate sui componenti, vedere il documento PDF sul nostro catalogo online
Scarica i link
X
Download Close