Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Scatola a parete con piastra di montaggio, AxLxP=600x500x250mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - custodia con porta singola
|
| Sigla catalogo |
111697
|
| EAN |
4015081112562
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
600 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
17.86 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL CSA08 (request filed)
UL (Category Control Number NITW) In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council IEC/EN 62208 UL (File No. E336299) |
| Note catalogo |
Tenuta di poliuretano espanso in tutto. Categoria di resistenza agli impatti IK10 secondo EN 62262. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Piastra di fondo con guarnizione espansa Porta singola, fermaporta sulla destra, angolo di apertura porta: 120°. Perni delle cerniere con cambio rapido
|
| Codice modello |
CS-65/250
|
| Caratteristiche |
Fissaggio del polo
Costruzione parete |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
Sono inclusi perni filettati M6 saldati per collegamenti di conduttore di terra di protezione nella porta: Coperchio Porta |
| Funzioni |
Quadro da pavimento
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Utilizzato con |
Panelli di controllo industriali
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP66
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-25 °C - 40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, cost., a IEC 60068-2-78; caldo umido, cicl., a IEC 60068-2-30
|
| Angolo sportello/coperchio |
angolo di apertura della porta di 120°
|
| Profilo coperchio/sportello |
2 profili porta
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Chiuso
Cerniere per porta a destra, possono essere convertite dall'utente Chiusura standard 3 mm chiava a doppio ingegno (bloccoporta) |
| Tipo design |
Squadrata con saldatura continua, inclusi perni filettati M6 per i collegamenti del conduttore di terra all'interno della custodia.
|
| Dimensioni piastra flangiata |
172 mm x 432 mm
|
| Sito di installazione |
Installazione interna
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Capacità di carico (sportello) |
25 kg
|
| Capacità di carico (piastra di montaggio) |
250 kg
Portata 500 kg, se le squadrette di fissaggio sono applicate a tutti e quattro gli spigoli della custodia (in verticale e orizzontale) e i pesi all'interno della custodia sono distribuiti in modo simmetrico. |
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Acciaio |
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Spessore materiale (corpo) |
1.2 mm
|
| Spessore materiale (piastra inferiore) |
2 mm
|
| Spessore materiale (sportello) |
1.5 mm
|
| Metodo di montaggio |
Dimensioni di foratura da 9 mm per il montaggio a parete (Piastra posteriore)
Fissaggio a muro Montaggio intermedio |
| Altezza piastra di montaggio |
570 mm
|
| Materiale piastra di montaggio |
Lamiera d’acciaio, zincata a caldo
|
| Larghezza piastra di montaggio |
450 mm
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di flange F3A |
1
|
| Numero di cerniere |
2
|
| Numero di blocchi |
2
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
250 N
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
2750 N
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
2500 N
|
| Finitura superficie |
Struttura leggera
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere Verniciatura alle polveri Lucentezza |
| Trattamento della superficie |
Rivestimento con polveri strutturate su base di poliestere
|
| Spessore della piastra di montaggio |
2 mm
|
| Peso dei componenti montati - max |
275 kg
|
| Grado di protezione |
IP66
IEC: IP66, in ambienti interni; UL/CSA Tipi 1, 12, solo per ambienti interni. IP23 (con piastre di ventilazione) 12 (NEMA) IK10 (resistenza agli impatti) IK10 |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
45 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
91 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
55 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
49 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
105 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
98 W
|
| Dissipazione del calore su parte sup. della custodia singola con fiss. a parete |
55 W
|
| Dissipazione calore su parte superiore custodia centr. con fissaggio a parete |
45 W
|
| Dissipazione del calore su parte sup. della custodia di avv. con fiss. a parete |
49 W
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
55 W
|