Eaton Moeller® series modulo cablaggio PKZM0, per DILM7-M15
| Nome prodotto |
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
112119
|
| EAN |
4015081116799
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.032 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E36332 |
| Codice modello |
PKZM0-XM12DE
|
| Modello |
circuito diretto
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
15 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 VAC
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
15.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|