Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio, per A=650, per incasso, chiudibile a scatto
| Nome prodotto |
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
112285
|
| EAN |
4015081118434
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
2.33 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MSW-7/SNAP
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Fissaggio |
Con elemento a scatto
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Numero di unità di altezza |
21
|
| Indicato per altezze di |
650 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|