Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112286
BPZ-MSW-10/SNAP

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio, per A=950, per incasso, chiudibile a scatto

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112286
EAN
4015081118441
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
940 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
3.44 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MSW-10/SNAP

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Acciaio inox
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Fissaggio
Con elemento a scatto
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Metodo di montaggio
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di unità di altezza
33
Indicato per altezze di
950 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.