Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112294
BPZ-MT-600/450-2

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore AxL=450x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112294
EAN
4015081115846
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MT-600/450-2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per altezze di
450 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
450 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.