Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore AxL=450x800 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
112295
|
| EAN |
4015081115853
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-800/450-3
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per altezze di |
450 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Idoneo per altezza della custodia |
450 mm
|