Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112298
BPZ-MT-400/450-1-A

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore attrezzato con piastra del misuratore per AxL=450x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112298
EAN
4015081115884
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MT-400/450-1-A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per altezze di
450 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
450 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.