Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore attrezzato con piastre del misuratore per AxL=450x600 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
112299
|
| EAN |
4015081115891
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
3.65 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-600/450-2-A
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per altezze di |
450 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Idoneo per altezza della custodia |
450 mm
|