Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112344

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto della piastra frontale, A=650mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112344
EAN
4015081119042
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
630 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
1.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPS/650

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida DIN
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
650 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.