Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112346
Codice del modello: BPZ-FPS/1150

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto della piastra frontale, A=1150mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112346
EAN
4015081119066
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
1130 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPS/1150

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Guida DIN
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.